IMS5 - 5mm(.1969インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダーケーブルコネクター圧着ハウジング、ソケット/メス、ラッチング、電源タップ™/30アンペア
特徴
14~16 AWGのケーブルに対応
5.00 mm (.1969")ピッチ
プラスチック製ラッチ
単列
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
カタログページ
プリントとフットプリント
| フットプリントは「製品図面」にあります。ない場合は、カスタマー エンジニアリング サポートにお問い合わせください。 |
嵌合および関連コンポーネント
5.00 mm PowerStrip™/30製品群
| ハウジング | お問い合わせ | ケーブル アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター | ボードメイト |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS5 | CC46L | MPSS | CAT-HT-246-1416-14 | CAT-MC-246-1416-XX-02 | MPT |
| CC46R |
5.00 mm PowerStrip™/30コンボ製品群
| ハウジング | お問い合わせ | ケーブル アッセンブリー | ハンドツール | アプリケーター | ボードメイト |
|---|---|---|---|---|---|
| IMS5 | CC46L | MPCC | CAT-HT-246-1416-14 | CAT-MC-246-1416-XX-02 | MPTC |
| IMSC5 | CC46R | CAT-HT-281-XXXX-XX | CAT-MC-281-XXXX-01 | ||
| CC81L | |||||
| CC81R |
完全嵌合セット
| 部品番号 | 嵌合部品番号 | Reserve | ピッチ | 嵌合時スタック高さ | 極数 | 基板終端 | 嵌合方向 | 製品データレート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMS5-02-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 2 | |||||
| IMS5-03-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 3 | |||||
| IMS5-04-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 4 | |||||
| IMS5-06-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 6 | |||||
| IMS5-08-02 | CC46L-1416-01-T | 5.00 mm (.1969") | 8 |
コンプライアンス
| コンプライアンス ツール |
|---|
| 材料宣誓書 |
| EU RoHS および REACH 適合証明書 |
| 認証 |
|---|
|
|
コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]。
リスク軽減とは何か。