IMSC5-02-24-02-L 5mm (.1969 inch) / 2mm (.0787 inch) ピッチ 高電力/シグナル、電線対基板ヘッダー ケーブルコネクター圧着ハウジング、ソケット/メス、ラッチング、電源タップ™/30 Amp
特徴
14~30 AWGのケーブルに対応
2.00 mm (.0787")ピッチ
5.00 mm (.1969")ピッチ
プラスチック製ラッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。