IPBT-103-H3-L-D-GP 4.19mm(.165インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、高電力、絶縁、単列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/スルーホール、ガイドポストオプション、Power Mate ®

SamtecのPower Mate®シリーズの一環であるIPBTは、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.165"(4.19mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。コネクター ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。

特徴

  • .165"(4.19 mm)ピッチ

  • 定格電流:最大9.3A

  • 定格電圧:最大400VAC/566VDC

  • 上昇型スタック高さのオプションあり

  • 個別に覆われたコンタクト

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5500
価格 $5.671 $5.126 $4.764 $4.537 $3.572 $3.250 $2.607 $1.963
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

4.19 mm 1列Power Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPBD CC69L PMSS CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSST

4.19 mm 2列Power Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IPBD CC69L PMSD CAT-HT-169-1620-13 CAT-MC-169-1620-XX-02 IPBT
CC69R PMSDT
インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。
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
商標 POWER MATE