IPBT-109-H1-T-D-GP 4.19mm(.165インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、高電力、絶縁、単列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/スルーホール、ガイドポストオプション、Power Mate ®
SamtecのPower Mate®シリーズの一環であるIPBTは、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.165"(4.19mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。コネクター ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
定格電流:最大9.3A
定格電圧:最大400VAC/566VDC
上昇型スタック高さのオプションあり
個別に覆われたコンタクト
極性ガイドポスト穴のオプションあり
1列または2列
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $2.287 | $2.215 | $2.142 | $1.988 | $1.875 | $1.730 | $1.494 | $1.349 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPBT-109-H1-TM-D-GP | 0 | チューブ | 1 | 11 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり11個) |
