IPBT-110-H5-S-D-GP 4.19mm(.165インチ)ピッチ基板対基板/電線対基板シュラウドボックスヘッダーコネクタ、高電力、絶縁、単列または2列、バーティカルまたはライトアングル、表面実装(SMT)/スルーホール、ガイドポストオプション、Power Mate ®
SamtecのPower Mate®シリーズの一環であるIPBTは、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.165"(4.19mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。コネクター ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
.165"(4.19 mm)ピッチ
定格電流:最大9.3A
定格電圧:最大400VAC/566VDC
上昇型スタック高さのオプションあり
個別に覆われたコンタクト
極性ガイドポスト穴のオプションあり
1列または2列
バーティカルスルーホールと表面実装、ライトアングルスルーホール
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
| IPBT-110-H5-T-D-GP | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり10個) |