IPL1-104-02-L-SH-K - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 4 Pin, 1 Row Horizontal, SMT, 10µin Gold/Tin, Keyed Polarization
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.675 | $3.204 | $2.905 | $2.526 | $2.187 | $1.873 | $1.611 | $1.385 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-104-02-L-SH-K-FR | 0 | テープ&リール | 250 | 250 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-104-02-L-SH-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 250 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-104-02-F-SH-K | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-104-02-S-SH-K | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり40個) |