T1M74-L - 2.54mm(.1インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー圧着端子接点プラグ、ピン(オス)、バラ部品、Mini Mate®

特徴

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

  • 20~30 AWG PVCワイヤー

  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル

  • バラ品

2.54mm(.1インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー圧着端子接点プラグ、ピン(オス)、バラ部品、Mini Mate®
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

T1M74-Rシリーズ サムネイル画像
T1M74-R

2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、フルリール、Mini Mate ®

2.54 mm 1列Mini Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IPD1 CC79L MMSS CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSST
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IPM1 T1M74-L MMTS IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
T1M74-R MMTST

2.54 mm 2列Mini Mate®製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IPD1 CC79L MMSD CAT-HT-179-2030-13 CAT-MC-179-XXXX-XX-01
CC79R MMSDT
ターミナル関連シリーズ
ハウジング ターミナル ケーブル アッセンブリー パネル アッセンブリー ボード アッセンブリー ハンドツール アプリケーター
IPM1 T1M74-L MMTD MRTD IPL1 CAT-HT-174-2030-13 CAT-MC-174-XXXX-XX-01
IPR1 T1M74-R MMTDT MRTDT
技術ライブラリ