IPL1-105-02-S-D-P - 2.54mm(.1インチ)ピッチ、ボード・ツー・ワイヤーおよびワイヤー・ツー・ボード・シュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列および2列、バーティカルおよびライトアングル、表面実装(SMT)、スルーホール、Mini Mate®
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $9.285 | $8.072 | $7.011 | $5.229 | $4.499 | $3.844 | $3.288 | $2.787 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-105-02-S-D-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-105-02-S-D-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-105-02-L-D-P | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-105-02-F-D-P | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-105-02-H-D-P | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり40個) |