IPL1-107-02-L-D-K-TR - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 14 Pin, 2 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, Keyed Polarization, Tape and Reel
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.683 | $2.395 | $2.163 | $1.889 | $1.723 | $1.556 | $1.445 | $1.356 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-107-02-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 29 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-107-02-L-D-K-FR | 0 | テープ&リール | 200 | 200 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-107-02-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-107-02-S-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 200 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり200個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |