IPL1-107-02-STL-S-K - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 7 Pin, 1 Row, SMT, 30µin Gold/Tin Lead, Keyed Polarization
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.070 | $4.422 | $4.008 | $3.483 | $3.016 | $2.585 | $2.223 | $1.911 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-107-02-STL-S-K-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-107-02-STL-S-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-107-02-L-S-K | 0 | チューブ | 1 | 29 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり29個) |