IPL1-108-02-L-S-K - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 8 Pin, 1 Row, SMT, 10µin Gold/Tin, Keyed Polarization
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.795 | $2.985 | $2.473 | $2.006 | $1.736 | $1.488 | $1.279 | $1.100 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-108-02-L-S-K-FR | 0 | テープ&リール | 300 | 300 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-108-02-L-S-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 300 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-108-02-S-S-K | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-108-02-F-S-K | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-108-02-STL-S-K | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-108-02-H-S-K | 0 | チューブ | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり26個) |
