IPL1-111-01-SM-D-K 2.54mm(.1インチ)ピッチ、ボード・ツー・ワイヤーおよびワイヤー・ツー・ボード・シュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列および2列、バーティカルおよびライトアングル、表面実装(SMT)、スルーホール、Mini Mate®
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
| 価格 | $6.891 | $6.369 | $6.021 | $5.804 | $4.473 | $4.030 | $3.144 | $2.257 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-111-01-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-111-01-F-D-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-111-01-S-D-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-111-01-H-D-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-111-01-STL-D-K | 0 | チューブ | 1 | 19 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |