IPL1-116-02-S-D-K - .100in/2.54mm Mini Mate Wire-to-Board Header Connector, 32 Pin, 2 Row, SMT, 30µin Gold/Tin, Keyed Polarization
SamtecのMiniMATE®シリーズの一環であるIPL1は、プリント基板での使用に向けたディスクリートワイヤー ヘッダーです。.100"(2.54 mm)ピッチ コネクターで表面実装およびスルーホール終端に対応。高温対応ハウジングは極性化されており、確実な嵌合を実現するラッチングシステムで装着されています。
特徴
定格電流最大3.8A @ 95°C
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
.100"(2.54 mm)ピッチ
個別に覆われたコンタクト
1列または2列
バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.895 | $7.930 | $7.314 | $6.432 | $5.570 | $4.773 | $4.104 | $3.528 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL1-116-02-S-D-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-116-02-S-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| IPL1-116-02-H-D-K | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-116-02-F-D-K | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| IPL1-116-02-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 13 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり13個) |