ISDE-20-D-L - .8mm(.0315インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブルコネクタ 圧着ハウジング、2列、ソケット、ラッチング、Tiger Eye ™

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 1列あたりの極数5、10、15、20

  • ハンドツールあり

  • ラッチング機能により引き抜き力が増加

  • 半自動アッセンブリーツールあり

嵌合製品を見る:
嵌合製品
在庫
明日発送:478点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 8000
価格 $3.040 $2.450 $2.100 $1.870 $1.640 $1.560 $1.410 $1.250
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
製品図面とフットプリント
嵌合部品
cc396-3234-g-r
CC396-3234-G-R

0.80 mmクリンプコンタクト、リールパッケージ

カートに追加
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU 証明書 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
貿易コンプライアンス
HTSコード 8538.90
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告なし
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。