ISDE - .8mm(.0315インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブルコネクタ 圧着ハウジング、2列、ソケット、ラッチング、Tiger Eye ™

特徴

  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 1列あたりの極数5、10、15、20

  • ハンドツールあり

  • ラッチング機能により引き抜き力が増加

  • 半自動アッセンブリーツールあり

.8mm(.0315インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブルコネクタ 圧着ハウジング、2列、ソケット、ラッチング、Tiger Eye ™
完全な嵌合セットを表示
プリントとフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

0.80 mm 1列Micro Mate™製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
ISDE-05-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 10
ISDE-10-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 20
ISDE-15-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 30
ISDE-20-D-L CC396-3234-G-R 0.80 mm (.0315") 40