.8mm (.0315 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™

これらの0.80mmピッチTiger Eye™小型ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、高い信頼性と高サイクルコンタクトシステムが特長です。

特徴

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

  • 1列あたり5個、10個、15個、20個のコンタクト

  • 32 AWGワイヤー

  • シングルエンドおよびダブルエンドのアッセンブリー

  • リテンションラッチ標準装備

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
Military & Aerospace Solutions Guide
Military & Aerospace Solutions Guide PDFをダウンロード

技術資料

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Samtec Discrete Wire Cable Assemblies
Samtec Discrete Wire Cable Assemblies

製品


TEM - .8mm(.0315インチ)ピッチ ボード・ツー・ボード/ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、Tiger Eye ™

特徴
  • アプリケーション:高信頼性Tiger Eye™コンタクトソケットとの嵌合

  • コンタクトシステム:直径0.31 mm (.012") ポスト

  • ピッチ:0.80 mm (.0315")

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 特色:ほとんどの堅牢性要件に対応するロッキングクリップと溶接タブのオプションあり

  • ターミネーション:表面実装

  • 取付方向:バーティカル、ホリゾンタル

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大235VAC/332VDC

TEMシリーズ サムネイル画像

ISDE - .8mm(.0315インチ)ピッチ電線対基板ヘッダーケーブルコネクタ 圧着ハウジング、2列、ソケット、ラッチング、Tiger Eye ™

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • 1列あたりの極数5、10、15、20

  • ハンドツールあり

  • ラッチング機能により引き抜き力が増加

  • 半自動アッセンブリーツールあり

ISDEシリーズ サムネイル画像

CC396 - .8mm (.0315 inch) ピッチ 電線対基板圧着端子コンタクト ソケット/レセプタクル (メス)、リール、Tiger Eye ™

特徴
  • 0.80 mm (.0315")ピッチ

  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

  • 高信頼性Tiger Eye™コンタクトシステム

  • リール梱包(4k、15kまたは50k/1リール)

CC396シリーズ サムネイル画像

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の電線対基板