LPAF-10-03.5-S-06-1-K-TR - .050" Low-Profile 56Gbps Array Receptacle Connector, 60 Pin, 6 Row, 30µin Gold/Tin, 3.5mm Ht, Tin/Lead, K Pad, Tape & Reel
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
低背型の4 mm、4.5 mm、5 mmスタック高さ
最大400 I/O
4列、6列、8列設計
.050"(1.27 mm)ピッチ
デュアルビーム コンタクト システム
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
作業を軽減するはんだ圧着終端実装
Analog Over Array™対応
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.958 | $12.096 | $11.435 | $10.472 | $8.994 | $7.650 | $6.541 | $5.611 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPAF-10-03.5-S-06-1-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LPAF-10-03.5-L-06-1-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 650 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり650個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |