LPAF-40-03.0-L-06-2-K - .050" LP Array™ハイスピード 高密度 低背型オープンピンフィールド アレー、ソケット
特徴
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
低背型の4 mm、4.5 mm、5 mmスタック高さ
最大400 I/O
4列、6列、8列設計
.050"(1.27 mm)ピッチ
デュアルビーム コンタクト システム
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
作業を軽減するはんだ圧着終端実装
Analog Over Array™対応
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
| LPAF-40-03.0-L-06-2-K-FR | 0 | テープ&リール | 550 | 550 | パッケージング | いいえ |
| LPAF-40-03.0-L-06-2-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 550 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |