LSH-030-01-H-D-A-FR - 0.50 mm低背型ブレード&ビームソケットストリップ

特徴

  • 14 Gbpsのパフォーマンス

  • 非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ

  • 5つの標準極数、最大100 I/Oピン

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大188VAC/266VDC

  • 標準位置決めピン機能

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

OEM価格
ブレーク 950 1900 2850
価格 $5.532 $4.944 $4.548
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

LTHシリーズ サムネイル画像
LTH

0.50 mm低背型ブレード&ビームターミナルストリップ
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov