LSH-030-01-H-D-A-TR 0.50 mm低背型ブレード&ビームソケットストリップ
特徴
14 Gbpsのパフォーマンス
非常に低い2.31 mm(.091")の嵌合時スタック高さ
5つの標準極数、最大100 I/Oピン
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大188VAC/266VDC
標準位置決めピン機能
テープおよびリールパッケージのオプションあり
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 250 | 950 | 1900 | 2850 | 5700 |
| 価格 | $8.376 | $7.680 | $7.200 | $6.492 | $5.532 | $4.944 | $4.548 | $4.260 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH-030-01-H-D-A | 0 | チューブ | 1 | 29 | パッケージング | いいえ |
| LSH-030-01-H-D-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LSH-030-01-G-D-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 950 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり950個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |