LSHM-140-01-S-RH-A-S-TR - 0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり
LSHMは、ボード・ツー・ボード、ボード・ツー・ケーブルの用途に使用される高密度で堅牢なコネクターで、オプションでEMI保護用のシールドを付けることができます。Razor Beam™ファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z軸のPCB面積を節約する雌雄同形設計で、定格は14Gbps/コンタクトです。
特徴
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
EMI保護のためのシールドオプション
潤滑オプションあり
最大100 I/O
5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
定格電流:最大2.0A
定格電圧:最大160VAC / 226VDC
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
嵌合時にクリック音あり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| 価格 | $16.270 | $15.403 | $14.824 | $14.463 | $12.053 | $11.250 | $9.643 | $8.037 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSHM-140-01-S-RH-A-S-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| LSHM-140-01-L-RH-A-S-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |