LSHM-140-04.0-S-DV-A-S-TR - 0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり
特徴
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。
最大100 I/O
5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能
自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減
定格電流:最大2.0A
定格電圧:最大160VAC / 226VDC
並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム
挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力
EMI保護に適したシールド設計
潤滑オプションあり
嵌合時にクリック音あり
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.029 | $10.193 | $9.636 | $9.287 | $7.645 | $7.098 | $6.002 | $4.907 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSHM-140-04.0-L-DV-A-S-TR | 5 | テープ&リール | 1 | 475 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |