LSHM-150-06.0-H-DV-A-N - 0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり

LSHMは、ボード・ツー・ボード、ボード・ツー・ケーブルの用途に使用される高密度で堅牢なコネクターで、オプションでEMI保護用のシールドを付けることができます。Razor Beam™ファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z軸のPCB面積を節約する雌雄同形設計で、定格は14Gbps/コンタクトです。

特徴

  • 1ボードに対して複数のコネクターが必要となる場合は、複数のLSXXコネクターのアプリケーションをご覧ください。

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • EMI保護のためのシールドオプション

  • 潤滑オプションあり

  • 最大100 I/O

  • 5 mm~12 mmの10種類のスタック高さを選択可能

  • 自己嵌合システムにより、在庫保有コストが低減

  • 並列、ライトアングル、およびコプラナーシステム

  • 定格電流:最大2.0A

  • 定格電圧:最大160VAC / 226VDC

  • 挿抜力は通常のマイクロピッチコネクターよりも約4~6倍強力

  • 嵌合時にクリック音あり

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

製品画像 LSHM-S
LSHM-S

0.50 mm Razor Beam™シールド ハイスピード雌雄同形ストリップ

嵌合コネクター

LSHMシリーズ サムネイル画像
LSHM

0.50 mm Razor Beam™ハイスピード 雌雄同形ターミナル/ソケットストリップ、防水/防塵オプションあり

HLCDシリーズ サムネイル画像
HLCD

ハイスピード雌雄同形ケーブル、0.50mmピッチ

インタラクティブ電源チャート

プロットツール/プロットの使用: プロットツール/プロットは、Samtec, Inc.の製品の購入/使用を検討するための限定的な目的であり、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方の専有情報を含んでいます。Samtecは、特許権、著作権、商標権、その他の所有権に基づく明示または黙示の権利またはライセンスを付与するものではなく、プロットツール/プロットを構築、リバースエンジニアリング、複製に使用することは固く禁じられています。ユーザーは、プロットツール/プロットを使用することにより、Samtecの知的財産権を直接的または間接的に侵害しないことに同意し、Samtec、当社の様々なライセンサー、またはその両方がすべての知的財産を所有していることを認識するものとします。プロットツール/プロットは「現状のまま」提供されます。Samtecは、優れた情報を提供するよう努めますが、プロットツール/プロットに誤りや欠陥がないこと、プロットツール/プロットの使用に関して、正確性、信頼性、その他の点で保証するものではありません。ユーザーは、プロットツール/プロットへのアクセスおよび使用はすべて自己の責任において行うことに同意するものとします。プロットツールおよび関連するプロットは、あくまで参考用です。正式なデータについては、Samtecのクオリフィケーションレポートを参照してください。明示または黙示の保証(商品性、特定目的への適合性、または何らかの種類の保証を含む)は提供されません。