MMSD-02-24-L-20.97-S-K - 2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSDはSamtecのMini Mate®シリーズの一部で、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー アプリケーション向けのケーブルアッセンブリーです。MMSDは、2列の0.100インチ(2.54mm)ピッチコネクターとPVCケーブルを備えています。ケーブルアッセンブリーはシングルエンドとダブルエンドで提供しています。
特徴
定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11625 |
| 価格 | $2.622 | $2.139 | $1.816 | $1.614 | $1.352 | $1.264 | $1.088 | $0.913 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-02-24-L-20.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-19.69-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-18.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-24.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-15.74-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-14.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-28.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-13.50-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-12.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-30.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-11.81-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-31.00-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-10.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-32.00-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-09.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-08.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-07.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-06.30-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-06.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-02-24-L-36.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |