MMSD-04-22-L-17.72-D-K-LDX - 2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSDはSamtecのMini Mate®シリーズの一部で、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー アプリケーション向けのケーブルアッセンブリーです。MMSDは、2列の0.100インチ(2.54mm)ピッチコネクターとPVCケーブルを備えています。ケーブルアッセンブリーはシングルエンドとダブルエンドで提供しています。
特徴
定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4750 |
| 価格 | $5.446 | $4.923 | $4.575 | $4.357 | $3.646 | $3.409 | $2.935 | $2.462 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-04-22-L-17.75-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-12.00-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-10.00-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-09.00-D-K-LDX | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-06.00-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-05.90-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-04.70-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-22-L-40.00-D-K-LDX | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |