MMSD-04-24C-L-11.52-S-K - 2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSDはSamtecのMini Mate®シリーズの一部で、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー アプリケーション向けのケーブルアッセンブリーです。MMSDは、2列の0.100インチ(2.54mm)ピッチコネクターとPVCケーブルを備えています。ケーブルアッセンブリーはシングルエンドとダブルエンドで提供しています。
特徴
定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6500 |
| 価格 | $3.675 | $3.322 | $3.087 | $2.940 | $2.460 | $2.301 | $1.981 | $1.661 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-04-24C-L-11.81-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-12.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-11.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-13.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-10.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-09.25-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-15.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-08.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-15.75-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-16.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-06.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-18.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-05.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-18.50-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-04.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-19.50-S-K | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-20.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-24.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-28.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-04-24C-L-30.00-S-K | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |