MMSD-05-24-L-11.99-S-K-M - 2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス対ソケット/メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
MMSDはSamtecのMini Mate®シリーズの一部で、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー アプリケーション向けのケーブルアッセンブリーです。MMSDは、2列の0.100インチ(2.54mm)ピッチコネクターとPVCケーブルを備えています。ケーブルアッセンブリーはシングルエンドとダブルエンドで提供しています。
特徴
定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C
シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
メタルラッチまたはプラスチックラッチ
2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~30 AWG PVCワイヤー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2250 |
| 価格 | $7.788 | $7.197 | $6.804 | $6.558 | $5.809 | $5.559 | $5.058 | $4.559 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-05-24-L-12.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-10.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-15.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-08.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-07.87-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-06.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-18.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-05.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-04.72-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-04.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-20.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-03.94-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-03.50-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-03.25-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-24.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-32.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-32.50-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-36.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-39.37-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MMSD-05-24-L-48.00-S-K-M | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |