MPCC-2-16-2-L-46-08.00-S 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチ・ハイパワー / シグナルワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
2または4の電源ポジションと16または24の信号ピン
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $19.148 | $18.127 | $17.446 | $17.020 | $14.244 | $13.319 | $11.469 | $9.617 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-16-2-L-46-11.81-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-16-2-L-46-04.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-16-2-L-46-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-16-2-L-46-21.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-16-2-L-46-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-16-2-L-46-36.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-16-2-L-46-80.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |