MPCC-2-24-2-L-44-04.50-S 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチ・ハイパワー / シグナルワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
2または4の電源ポジションと16または24の信号ピン
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $22.415 | $21.219 | $20.422 | $19.924 | $16.675 | $15.592 | $13.425 | $11.258 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-24-2-L-44-04.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-06.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-08.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-10.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-11.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-11.81-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-12.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-14.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-15.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-19.68-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-20.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-22.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-23.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-24.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-26.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-30.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-36.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-39.37-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-40.00-S | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-44-48.00-S | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |