MPCC-2-24-2-L-44-28.60-D-NUS 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチ・ハイパワー / シグナルワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア

特徴

  • 電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル

  • 2または4の電源ポジションと16または24の信号ピン

  • 5.00 mm (.1969")ピッチ

  • 高電源デュアルリーフスタイル コンタクト

  • 高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト

  • 堅牢なラッチングシステムによる分極

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $52.062 $49.286 $47.435 $46.277 $38.729 $36.214 $31.182 $26.150
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

5.00 mm PowerStrip™/30製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IMS5 CC46L MPSS CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPT
CC46R

5.00 mm PowerStrip™/30コンボ製品群

コンタクト関連シリーズ
ハウジング お問い合わせ ケーブル アッセンブリー ハンドツール アプリケーター ボードメイト
IMS5 CC46L MPCC CAT-HT-246-1416-14 CAT-MC-246-1416-XX-02 MPTC
IMSC5 CC46R CAT-HT-281-XXXX-XX CAT-MC-281-XXXX-01
CC81L
CC81R
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov