MPCC-2-24-2-L-48-35.00-D-NUS 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチ・ハイパワー / シグナルワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
2または4の電源ポジションと16または24の信号ピン
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $53.931 | $51.055 | $49.137 | $47.939 | $40.120 | $37.513 | $32.300 | $27.088 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-24-2-L-48-16.00-D-NUS | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-48-13.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-48-12.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-48-11.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-48-07.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-48-06.00-D-NUS | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-48-05.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |