MPCC-2-24-2-L-68-16.00-D-NUS 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチ・ハイパワー / シグナルワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
電源用14&16 AWGケーブル、シグナル用24~30 AWGケーブル
2または4の電源ポジションと16または24の信号ピン
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
高信頼性ベリリウム銅Tiger Eye™シグナル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 価格 | $45.044 | $42.642 | $41.040 | $40.039 | $33.508 | $31.332 | $26.978 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPCC-2-24-2-L-68-12.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-68-07.90-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-68-06.10-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-68-06.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPCC-2-24-2-L-68-26.00-D-NUS | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |