MPS-02-01-01-T-RA 5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルリーフ ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大28A
定格電圧:最大575VAC/813VDC
2~8の電源ポジション
5.00 mm (.1969")ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。