MPS-06-01-01-T-RA-SD - 5.00 mm PowerStrip™/30 Aデュアルリーフ ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
定格電流:最大28A
定格電圧:最大575VAC/813VDC
2~8の電源ポジション
5.00 mm (.1969")ピッチ
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
| MPS-06-01-01-L-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| MPS-06-01-03-T-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 40 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり40個) |