MPSC-01-24-01-7.70-01-T-V - 5.00 mm PowerStrip™/30 Aシグナル/電源コンボ ソケットストリップ
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
2または4の電源ポジション
電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")
16個、24個、40個、または80個のシグナルピン
定格電流:最大28A(パワーブレード)、最大5A(信号ピン)
定格電圧:最大250VAC / 353VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4760 |
| 価格 | $5.351 | $4.837 | $4.494 | $4.281 | $3.546 | $3.302 | $2.811 | $2.322 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSC-01-24-01-7.70-01-L-V | 0 | トレー | 1 | 70 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり70個) |