MPSS-04-14-L-15.35-SR 5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
14および16 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.729 | $10.840 | $10.247 | $9.877 | $8.266 | $7.730 | $6.656 | $5.581 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSS-04-14-L-15.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-15.75-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-16.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-12.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-11.82-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-11.81-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-11.80-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-19.68-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-19.69-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-19.70-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-10.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-09.84-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-21.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-22.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-08.60-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-08.25-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-08.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-07.88-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
