MPSS-04-14-L-36.08-SR 5mm(.1969インチ)ピッチ・ハイパワー・ワイヤー・ツー・ボード・ヘッダーケーブル、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、PowerStrip™/30アンペア
特徴
14および16 AWGケーブルに対応
2~8の電源ポジション
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電源デュアルリーフスタイル コンタクト
堅牢なラッチングシステムによる分極
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 価格 | $14.002 | $13.254 | $12.757 | $12.445 | $10.416 | $9.739 | $8.386 | $7.033 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPSS-04-14-L-36.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-39.37-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-39.40-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-40.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-30.00-SR | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-25.60-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-25.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-48.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-24.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-23.62-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-23.60-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-50.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-22.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-21.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-20.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-19.70-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-19.69-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-19.68-SR | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-18.00-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| MPSS-04-14-L-55.20-SR | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
