MPT-06-01-01-T-RA-LC - 30A Blade Power Header Connector, Right Angle, 6 Power Pins, Matte Tin, .062in PCB, Locking Clip
特徴
2~8の電源ポジション
定格電流:最大28A
定格電圧:最大575VAC/813VDC
5.00 mm (.1969")ピッチ
高電力デュアルブレード コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4656 |
| 価格 | $5.215 | $4.714 | $4.381 | $4.172 | $3.505 | $3.283 | $2.838 | $2.394 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT-06-01-01-L-RA-LC | 0 | トレー | 1 | 48 | めっき加工 | いいえ |
| MPT-06-01-03-T-RA-LC | 0 | トレー | 1 | 48 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |