MPTC-01-80-01-01-01-T-RA-SD - 5mm(.1969インチ)/ 2mm(.0787インチ)ピッチハイパワー / シグナル、ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード・シュラウド付きボックスヘッダーコネクタ、バーティカルまたはライトアングル、ロッキングクリップオプション、PowerStrip™/30アンペア
特徴
高電力デュアルブレード コンタクト
2または4の電源ポジション
電源コンタクトのピッチ:5.00 mm(.1969")
16個、24個、40個、または80個のシグナルピン
定格電流:最大28A(パワーブレード)、最大5A(信号ピン)
定格電圧:最大250VAC / 353VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.045 | $7.435 | $7.029 | $6.775 | $5.807 | $5.484 | $4.838 | $4.193 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTC-01-80-01-01-01-L-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 24 | めっき加工 | いいえ |
| MPTC-01-80-01-01-03-T-RA-SD | 0 | トレー | 1 | 24 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり48個) |