NVACE-04-CAP NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ
特徴
外部仕様、ボックスケーブル外側
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート
16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
28 または 34 AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
EMI保護のための頑丈な外部シールド
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
| NVACE-04-DP-01 | 8950 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-CAP-T | 5000 | バルク | 1 | 900 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-08-DP-01 | 4358 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-DS-01 | 3868 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-CAP-N | 2576 | バルク | 1 | 900 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-08-CAP-T-01 | 2162 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-CT-01 | 1762 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-CAP-T-01 | 1461 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-08-DS-01 | 900 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-SE-01 | 663 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-HSG-T-08 | 437 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-08-CAP-N | 382 | バルク | 1 | 600 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-08-DP-02 | 91 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-DP-03 | 36 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-04-DS-02 | 23 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| NVACE-08-SE-01 | 15 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク(1パッケージあたり5000個) |