NVACE-04-CAP-N NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ

特徴

  • 外部仕様、ボックスケーブル外側

  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続

  • 最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート

  • 16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス

  • PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。

  • 28 または 34​​​​​​​ AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)

  • EMI保護のための頑丈な外部シールド

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
評価&開発キット
NovaRay® I/O Flyover® SI評価キット

REF-224735-X.XX-XX

メーカー名: Samtec

データレートが高くなると、PCBのトレース長は短くなります。SamtecのハイスピードFlyover®ケーブルアッセンブリは、PCB設計を簡素化することで高いデータレートのアプリケーションにおける信号劣化を抑制します。NovaRay®I/OSI評価キットは、NovaRay®I/O112Gbps PAM4パネル実装ケーブルシステムおよびNovaRay®I/Oラギッド38999パネル実装ケーブルシステムのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアに提供する、使い勝手の良いソリューションです。NovaRay®I/O Flyover® SI評価キット(REF-224735-X.XX-XX) は、0個のハイスピードディファレンシャルペアを、高精度RFコネクター、NVACシリーズ用0.80mm NovaRay®超密度・高性能端子、16.80mm NovaRay®超密度・高性能ソケットケーブルアッセンブリ、およびフロントパネルを介して最後にNovaRay®I/O超高密度・高性能ケーブルアッセンブリを通したルーティングを行います。NovaRay®I/O Flyover®ラギッド38999SI評価キット(REF-232667-X.XX-XX)は、16個のハイスピードディファレンシャルペアを、高精度RFコネクター、NVACシリーズ用0.80mm NovaRay®超高密度​​​​​​​・高性能端子、NovaRay®I/Oラギッド38999パネル実装ケーブルアッセンブリ、およびフロントパネルを介して最後にNovaRay®I/Oラギッド38999I/Oケーブルアッセンブリを通したルーティングを行います。NovaRay®I/O Flyover®SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

開発キットの画像
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
112 Gbps PAM4 対応 対応 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ
算出方法について
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

製品画像 NVACP-
NVACP

NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 3926.90
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 STEALTH-Q