128Gbps・PAM4のNovaRay® I/Oパネルマウントケーブルシステム

NovaRay® I/Oは、Flyover®ケーブル技術を使用して、ICパッケージからパネルまで、らにその先まで最大4,096 Gbps PAM4の集約データをルーティングし、堅牢な38999シェルで利用できます。

製品群概要

NovaRay®I/Oは、市場で最高の集約データレートである4,096Gbps PAM4に対応する、高密度のケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッドおよびネジ式38999パネル接続を備えた製品です。Flyover®ケーブルテクノロジーが損失の多いPCB以上のデータをルーティングすることで基板レイアウトを簡素化し、ボックスの内外において信号到達範囲を拡張します。パッシブケーブルがパネルの高い熱負荷を防ぎ、またヒートシンクを必要としないことから貴重なパネルスペース上の占有面積を省スペース化します。

Novaray I/O

特徴

  • 市場で最も高いアグリゲートデータレート - 4,096 Gbps PAM4

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • 16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応

  • Flyover®ケーブルテクノロジーを採用したケーブル・ツー・ケーブルのバルクヘッドおよびネジ式38999パネル接続

  • 堅牢な38999シェルは、48時間の耐塩水噴霧性を備えたIP67密閉基準オプション (NVA3E/NVA3P)をご用意しています。

  • 外部ケーブル:28または34AWG超低スキューTwinax

  • 内部ケーブル:34AWG超低スキューTwinaxまたはThinax™

  • シングルエンドThinSE™同軸オプションも選択可

  • 完全な外部EMIシールド

  • ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション

pci express gen6 互換
PCIe®7.0、最大4096Gbpsの総合データレートに対応

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード

技術資料

製品

NVA3E - 開発中 - ® NovaRay I/O 堅牢な 38999 ケーブルシステム

特徴
  • Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム

  • 48時間の耐塩水噴霧性能

  • IP67防塵・防水シーリングオプション

  • 高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア

  • Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン

  • 28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • ICパッケージからパネルまでの最大4,096Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降

製品画像 NVA3E-

NVA3P - 開発中 - ® NovaRay I/O 堅牢な 38999 パネル実装ケーブルシステム

特徴
  • Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム

  • 48時間の耐塩水噴霧性能

  • IP67防塵・防水シーリングオプション

  • 高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア

  • Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン

  • 28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax

  • チャネルあたり128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0対応

  • ICパッケージからパネルまでの最大4,096Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降

  • エンド2オプションには、AcceleRate®およびNovaRay®コネクタが含まれます。

製品画像 NVA3E-

NVACE - NovaRay®I/O超高性能ケーブルアッセンブリ

特徴
  • 外部仕様、ボックスケーブル外側

  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続

  • 最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート

  • 16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス

  • PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。

  • 設計の柔軟性を高めるため、QSFP、QSFP-DD、OSFPなど、NVACE 4列構成に対応したダイレクトアタッチケーブル(DAC)のエンドオプションを提供しています

  • 28 または 34​​​​​​​ AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)

  • EMI保護のための頑丈な外部シールド

製品画像 NVACE-

NVACP - NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ

特徴
  • Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続

  • 最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート

  • 16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス

  • PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。

  • EMI保護のための頑丈な外部シールド

  • 内部仕様、ボックスケーブル内側

  • 34 AWG Twinaxケーブル。34 AWG同軸(シングルエンド信号伝送が可能)

製品画像 NVACP-

NVC - NovaRay®I/Oダイキャストパネルケージ

特徴
  • EMIパネル保護用スプリングフィンガー

  • 1、2 または 4 ポート構成で利用可能

  • NVACP パネルマウントケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計

製品画像 NVC-

営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他のFlyover®次世代システム