PCIE-036-02-F-D-EM2 - 低背型 PCI Express ® 4.0 コネクタ
PCIE-LPは、Samtecの低背型PCIe® 4.0準拠のエッジカードコネクタです。PCIE-LPは、バーティカルマウントアプリケーション向けに設計されており、4.0リンクPCI Express® 1つ、4つ、8つ、16つのリンクをサポートします。
特徴
PCIe® 4.0対応
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
定格電流:最大2.1A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。