PCIE-036-02-S-D-RA-TR - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
PCIE は、Samtec の PCIe® 3.0 準拠のエッジカード コネクタです。PCIEは、ライトアングル、バーティカル、エッジカードのアプリケーション向けに設計されており、1、4、8、16PCI Express®リンクをサポートします。
特徴
PCIe® 3.0 準拠
1.00 mm (.0394")ピッチ
.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
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
| PCIE-036-02-S-D-RA | 100 | チューブ | 1 | 22 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |