PCIE-064-02-L-D-EMS2 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

特徴

  • 将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計

  • 1.00 mmピッチ

  • 厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応

  • ディファレンシァル ペア シグナル

  • 1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
32 Gbps NRZ 対応 対応 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

PCIEシリーズ サムネイル画像
PCIE

1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター

シリーズ画像 292-CM
PCIE-LP

低背型 PCI Express ® 4.0 コネクタ

シリーズ画像 PCIE-G4
PCIE-G4

1.00 mm PCI Express ® 4.0スリムエッジカードコネクター

嵌合コネクター

製品画像 PCIEC-G5
PCIEC-G5

PCI Express® 5.0 ケーブルアッセンブリー