PCIE-098-02-F-D-EMS2 - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
PCIE は、Samtec の PCIe® 3.0 準拠のエッジカード コネクタです。PCIEは、ライトアングル、バーティカル、エッジカードのアプリケーション向けに設計されており、1、4、8、16PCI Express®リンクをサポートします。
特徴
PCIe® 3.0 準拠
1.00 mm (.0394")ピッチ
.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
定格電流:最大2.4A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
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
| 明日発送:42点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4260 |
| 価格 | $9.883 | $8.562 | $7.254 | $5.272 | $4.329 | $4.022 | $3.397 | $2.772 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-098-02-S-D-EMS2 | 0 | チューブ | 1 | 10 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり10個) |