PCIE-G4-08-01-S-DV-WT-K-TR - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
PCIe® 4.0対応
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
スリムボディ設計
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大300VAC/424VDC
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4125 |
| 価格 | $10.504 | $9.107 | $7.697 | $5.602 | $4.636 | $4.318 | $3.683 | $3.036 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-G4-08-01-S-DV-WT-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| PCIE-G4-08-01-L-DV-WT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| PCIE-G4-08-01-F-DV-WT-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり275個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |