PCIE-G4-16-01-S-DV-WT-K - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
PCIe® 4.0対応
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
スリムボディ設計
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
定格電流:最大2.2A
定格電圧:最大300VAC/424VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $14.289 | $12.892 | $11.482 | $9.373 | $7.747 | $7.202 | $6.122 | $5.043 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-G4-16-01-L-DV-WT-K | 0 | トレー | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| PCIE-G4-16-01-F-DV-WT-K | 0 | トレー | 1 | 26 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり26個) |