PCIE-G5-01-01-S-DP-TR 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
1.00 mmピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
ディファレンシァル ペア シグナル
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。