PCIE-G5-08-01-S-DP-A-TR - 1.00 mm PCI Express® 3.0 エッジカード コネクター
特徴
将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
1.00 mmピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
ディファレンシァル ペア シグナル
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
定格電流:最大3.2A
定格電圧:最大220VAC/311VDC
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.982 | $8.266 | $7.840 | $7.560 | $6.261 | $5.824 | $4.962 | $4.088 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIE-G5-08-01-S-DP-A-FR | 0 | テープ&リール | 225 | 225 | パッケージング | いいえ |
| PCIE-G5-08-01-F-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| PCIE-G5-08-01-L-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |